PMP7361

18-60VDC 输入、54V/1.1A 输出隔离式反激参考设计

PMP7361

设计文件

概述

PMP7361 是一种具有 54V/1.1A 输出的隔离型反激式转换器。18-60VDC 的输入适用于 24VDC 工业应用和 48VDC 电信应用。54VDC 的输出可用于向 PoE 供电设备 (PSE) 供电。

特性
  • 在 48V 输入和最大负载条件下效率为 93%
  • 通过光耦合器反馈实现良好的线路/负载调节
  • 宽输入范围
  • 1500Vrms 隔离,适用于电信或 PoE
  • 通过可选的电容器提供保持时间
输出电压选项 PMP7361.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 1.1
Output Power (W) 59.4
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB61.PDF (904 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIY4.PDF (77 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIY5.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBG5.ZIP (270 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2809-2具有 150V/8V UVLO、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型初级侧控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7361 Test Results 2015年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频