PMP7355

用于 PoE 应用的 5V、2A 低成本反激转换器

PMP7355

设计文件

概述

该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • Isolated non synchronous flyback
  • 5V at 2A output
  • Low cost
  • Uses TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD and PWM controller
  • Small board size
  • This circuit is fully functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 PMP7355.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU842.PDF (391 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB20.PDF (40 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB21.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC475.ZIP (506 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVU843.PDF (155 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7355 Test Results 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频