PMP6961
220V-400VDC 输入、12V/100W 有源钳位正向
PMP6961
概述
此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 12V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳正向转换器。自驱同步整流器可达到 91% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。
特性
- 220V-400VDC to 12V/8.333A Output (100W)
- 91% efficiency
- Ouput Current Sensing
- Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
- Active Clamp Forward Topology
- Reduced conduction losses with synchronous rectifiers
输出电压选项 | PMP6961.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 220 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 8.3 |
Output Power (W) | 99.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP6961 Test Results | 2012年 3月 30日 |