PMP6672
高功率、高效 PoE (5V/5A)
PMP6672
概述
此参考评估模块拥有 TPS23454 PoE 接口和直流转直流控制器,用于需要高效率的 4 类 PoE 应用。不论是适配器输入 (21.6-57VDC) 还是以太网供电,输出功率都为 5V (5A)。通常,效率可提高约 3-4%。
特性
- 高效率 (90%),纯转换器效率为 92%
- 5V (5A) 输出
- 具有同步整流器的隔离式反激
- 使用 TPS23754 高功率、高效率 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器
- 能够接受来自 AUX 电源(如适配器)的电源
- 此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
输出电压选项 | PMP6672.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Flyback converters: two outputs are better than one | PDF | HTML | 2016年 11月 24日 | |||
测试报告 | PMP6672 Test Results | 2013年 9月 16日 | ||||
测试报告 | PMP6672 Reference Guide | 2013年 9月 16日 |