PMP6022
120 VAC 7W PFC 壁式可调光交流线性浮动开关 LED 驱动器参考设计
PMP6022
概述
这种无磁(无变压器/电感器)的小尺寸 LED 驱动器电路适用于 LED 灯、筒灯和其他灯具。此设计充分利用较新的高正向电压 (22V) 低电流 (20mA) 白光 LED 来实现紧凑的设计,可从 9W 的输入功率输出 800 流明亮度。新颖的浮动开关架构比单级 SMPS 型设计产生更低的 LED 电流纹波,同时提供与广泛普通家用壁式调光器之间的卓越兼容性。
特性
- 6-7W LED 输出功率,大于 800 流明
- 使用正相 (TRIAC) 和逆相壁式调光器
- 功率因数校正大于 0.9
- 低 LED 电流波纹
- 低传导 EMI,无辐射 EMI
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP6022 Test Results | 2015年 4月 17日 |