PMP6021

无磁性元件的故障保护 230VAC 输入/17W 输出 LED 驱动器参考设计

PMP6021

设计文件

概述

此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6021) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器或通过可选 MCU 的模拟信号进行调光。它无需使用电感器或变压器即可实现低 LED 电流波纹和大于 0.9 的功率因素。

特性
  • TRIAC 调光和模拟调光
  • 功率因数大于 0.9
  • 保护功能:LED 开路、线性 MOSFET 过压、过热保护
  • LED 电流波纹小于 25%,因此可带来较高的 LED 利用率
  • 低传导 EMI,无辐射 EMI
  • 在 230VAC 时效率达 87%
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU955.PDF (2371 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREJ6.PDF (127 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREJ7.PDF (44 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREJ8.PDF (271 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREK0.ZIP (3286 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA75.ZIP (589 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREJ9.PDF (1985 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

TPS92410用于离线 LED 驱动器的开关控制型、直接驱动、线性控制器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92411适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP6021 Test Results 2015年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频