48V Input 3.3V/30A with utput Pre-bias

(正在供货) PMP5997

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design generates a 3.3V/100W output from a standard 48V telecom input and allows for a pre-biased output. The UCC2897A controls operation of the active clamp power stage. The drive signal for the synchronous rectifiers is sent to the secondary side through an ISO7220 digital isolator. This drive signal is blanked out during startup to allow for a pre-biased output. This design achieves efficiencies over 92% and is built on a standard ¼ brick footprint.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5997.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)30
Output Power (W)99
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7220M  3.3-V / 5-V Operation up to 150 Mbps  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL331  一路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TL331-EP  增强型产品单路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPS28225  8 引脚高频 4A 吸入电流同步 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2860 2011年 8月 16日 43
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 64 2011年 8月 4日 34
PDF 131 2011年 8月 4日 84

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi