升压 (50V @ 1A)

(正在供货) PMP5940

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This 24V to 50V continuous mode boost converter delivers 50W max with efficiency greater than 96%. The circuit uses the low cost TPS40210 controller, which implements current mode control.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5940.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)21
Vin (Max) (V)27
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)50
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- CCM

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210-HT  高温宽输入范围电流模式升压控制器  电源管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210-Q1  汽车类宽输入范围电流模式升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1255 2010年 11月 8日 28
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 54 2010年 11月 8日 43
PDF 20 2010年 11月 8日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs