PMP5847
48Vdc 输入、双输出(8V(0.25A))隔离反向
PMP5847
概述
此参考设计使用 TPS40210 电流模式控制器,可在 40V - 60V DC 的输入电压范围内生成隔离型 6V/0.25A 输出和非隔离型 8V/0.25A 输出。无需使用光耦合器便可实现隔离。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5847 Test Results | 2010年 11月 10日 |