PMP5653
采用 TPS54060 生成 +/-31V 输出电压的双输出反相降压/升压参考设计
PMP5653
概述
PMP5653 参考设计使用 TPS54060 直流/直流转换器来生成双输出,在最多 70mA 的电流下提供 +-31V 电压。TPS54060 中整合了高侧 MOSFET。负输出用作转换器的接地参考,因此可以调节正负输出。
特性
- 使用简单降压转换器实现反相降压-升压
- 双路输出
- 可提供测试报告
输出电压选项 | PMP5653.1 | PMP5653.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 11 | 11 |
Vin (Max) (V) | 13 | 13 |
Vout (Nom) (V) | -31 | 31 |
Iout (Max) (A) | .07 | .07 |
Output Power (W) | 2.17 | 2.17 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP5653 Test Results | 2016年 11月 3日 |