PMP5411

通用 AC 40W 机顶盒电源 (1.2V (3A))

PMP5411

设计文件

概述

此参考评估模块是机顶盒内完整电源树的示例。
其功能是执行交流/直流转换,然后执行直流/直流转换,以获得 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V 电源轨。

特性
  • 为机顶盒应用提供可随时复制的完整电源解决方案
  • 交流/直流转换为所有下游直流/直流转换提供隔离式 12V 输出
  • 交流/直流转换器在全负荷时实现超过 85% 的效率
  • 所有直流/直流电源轨提供单个使能和电源正常功能
  • 非常紧凑且极具成本效益的 2 层 PCB 设计
  • 此设计经过了测试,可以用于任何机顶盒设计中
输出电压选项 PMP5411.1 PMP5411.2 PMP5411.3 PMP5411.4 PMP5411.5 PMP5411.6
Vin (Min) (V) 85 10 10 10 10 10
Vin (Max) (V) 265 14 14 14 14 14
Vout (Nom) (V) 12 5 3.3 2.5 1.8 1.2
Iout (Max) (A) 3.4 1.5 3 3 3 3
Output Power (W) 40.8 7.5 9.9 7.5 5.4 3.6
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC DC DC DC DC DC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU588.PDF (3040 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR421.PDF (127 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR422.PDF (115 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC129.ZIP (151 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543254.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5411 Test Results 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频