Active Clamp Forward for Communications & Telecom

(正在供货) PMP4844

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4844 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 24V(120W 时),功率达到 94% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器和 ISO721 数字隔离器及 TPS28225 驱动同步整流器。该电路内置行业标准半砖型封装。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4844.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)54
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)120
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO721M  单路 150Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS28225  8 引脚高频 4A 吸入电流同步 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1988 2011年 8月 15日 30
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 72 2013年 3月 21日 21
ZIP 160 2013年 3月 21日 21
PDF 37 2011年 8月 1日 26
PDF 66 2011年 8月 1日 57

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs