PMP4679

3 类 PoE 非隔离型电源,12V 输出

PMP4679

设计文件

概述

用于 3 类 POE 应用提供 12V/0.95A 输出的低成本非隔离型转换器。PMP4679 接受介于 37 到 57Vac 之间的输入电压。此设计组合使用 TPS23750 IEEE 802.3af PD 控制器和集成 DC/DC 控制器。

特性
  • Nonisolated upside-down buck
  • 12V at 0.95 A output
  • Low cost design with high efficiency (88%)
  • Uses TPS23750 IEEE802.3af PD controller with integrated DC/DC controller
  • Small board size
  • This circuit design is fully functional, tested and recommended for new designs.
输出电压选项 PMP4679.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .95
Output Power (W) 11.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Upside Down^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU614.PDF (474 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRAO1.PDF (57 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRAO2.PDF (110 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23750具有反激式直流/直流控制器的 3 级 PoE PD

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4679 Test Results 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频