PMP4481
3-6V 输入、0.6-3.3V/6A 输出 Pico 模块参考设计
PMP4481
概述
PMP4481 参考设计是专为电信应用而设计,采用 3V~6V 的直流输入,可实现最低的组件数。此设计中提供详细数据。输出电压可通过电阻器在电阻分压器上进行调整,可调范围为 0.6V 至 3.3V。通常用于 0.9V/6A 应用。
特性
- 低输入和输出电压
- 在 0.9Vo 与 3.3Vin 时效率为 76%,而在 3.3Vo 与 5Vin 时的效率为 94.3%
- 预偏置软启动
- 保护功能 OCP、输入 UVLO、SCP、PGood
- 高功率密度,最少组件数
- 小尺寸:10mmx20mmx3mm
输出电压选项 | PMP4481.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | .9 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4481 Test Results | 2015年 8月 26日 |