PMP4471
具有集成线性压降补偿功能的车用 USB 充电器参考设计
PMP4471
概述
PMP4471 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,这一过程使用了 USB 充电控制器和降压转换器。此设计能够在智能手机/平板电脑使用长约 2-3 米的电缆连接到 USB 充电器时补偿电压降的影响。该设计的可编程电流高达 2.1 A,并且支持符合 BC 1.2 标准的设备以及 2.7V/2.7V 和 1.2V 的 D+/D- 分频器模式,因此它支持几乎所有主要智能手机/平板电脑制造商的合规性要求。
特性
- 集成线性电缆补偿解决方案
- 此设计中的 TI 器件通过了 AEC-Q100 认证
- 对于符合行业标准占用空间的小型器件,支持 CDP/SDP 自动开关
- 尺寸:95mm(长)X28.5mm(宽)x12mm(高)
- 在 19Vin 满载时提供高达 90.7% 的效率
输出电压选项 | PMP4471.3 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54340-Q1 — 具有 Eco-mode™ 的汽车类 4.5V 至 42V 输入电压、3.5A 降压转换器
数据表: PDF技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4471 Test Results | 2016年 1月 4日 |