PMP4405

交流输入、双路输出电源参考设计

PMP4405

设计文件

概述

PMP4405 参考设计使用具有谷底开关控制器的 UCC28740 反激式控制器,从通用交流输入产生双路直流输出 5V/2A 和 26V/0.3A。该设计适合用作工业应用和家用电器的辅助电源。该设计经过全面测试并且符合 EMI 条例

特性
  • 两个隔离式导轨提供 18W 电力
  • 谷底开关可实现高效率
  • 输出过压保护、过流保护和短路保护
  • 单层板可实现低成本
  • 具有良好交叉调节功能的 SSR 控制
  • EMI 合规性
输出电压选项 PMP4405.1 PMP4405.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 26
Iout (Max) (A) 2 .3
Output Power (W) 10 7.8
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAH6.PDF (559 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGL5.PDF (257 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGL6.PDF (51 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAT1.ZIP (575 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4405 Test Results 2015年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频