PMP4394
24Vin、+/-5V、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块 - 参考设计
PMP4394
概述
PMP4394 是一个 24Vin、+/-5V、1W 的参考设计,可用于标准的工业 SIP 引脚。 它包含一个恒准时同步 Fly-Buck 控制器 LM25018。 该解决方案具有 1500V 直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。 电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394 与 PMP4401(12Vin、±5Vout、1W)、PMP4412(24Vin、+5Vout、1W)、PMP4413(24Vin、±15Vout、1W)、PMP4414(24Vin、±15Vout、2W)、PMP4415(24Vin、±15Vout、3W)具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。 该系列具有 24V 输入和隔离式输出功能,是工业应用的理想之选。
特性
- 具有 1500V 直流隔离功能的 Fly-Buck 拓扑
- 高效率
- 良好的线路和负载调节性能
- 尽量减少组件数量的低成本解决方案
- 工业标准引脚
- 尺寸:19.8mm x 9mm x 5.8mm
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | SIP Module for P2P Replacement | 2014年 9月 23日 | ||||
测试报告 | PMP4394 Test Results | 2014年 4月 18日 |