PMP4391

采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器

PMP4391

设计文件

概述

此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。输出波纹小于 80mV。总体尺寸为 35mm(长)X30mm(宽)x8mm(高),且空载功率小于 100mW。此解决方案通过 EMI 和热测试。

特性
  • Fully tested to comply with EMC(CE,RE) and safety requirement
  • <100mW no load power over input range
  • Valley control PSR controller
  • Good thermal performance with few component count and low shell temperature
  • Small form factor: 30mmX35.3mmX8mm
  • Low Cost
输出电压选项 PMP4391.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAY5.PDF (461 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAP9.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAQ0.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC440.ZIP (194 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAY6.PDF (155 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4391 Test Results 2014年 2月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频