PMP4379
DC-DC POL 12V 输入双路输出 - 1.2V 5A 参考设计
PMP4379
概述
PMP4379 是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V – 15V 的 DSP 和 FPGA 应用。此设计中提供详细数据。可通过电阻器在 0.7V 至 5V 的范围内调整输出电压。通常用于双路 1.2V/5A 应用。
特性
- 经过全面测试,符合工业要求(包括高温和低温)
- 通过单芯片实现双路独立直流输出
- 保护功能包括输入 UVP、输出 OCP 和 OTP
- 可通过设置电阻器进行灵活配置,以满足输出要求
- 组件数量少,热性能良好
- 小尺寸:22.6mm x 11.6mm x 6.5mm
输出电压选项 | PMP4379.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4379 Test Results | 2015年 3月 5日 |