PMP40508
交流输入、5V/2A 和 12V/2.5A 双输出反激式转换器参考设计
PMP40508
概述
该参考设计是一款采用次级侧稳压器 UCC28742 的 40W 双路输出离线转换器。5V 电压轨的调整精度范围为 ±1%,12V 电压轨在 25% 至 100% 负载条件下的交叉调整范围为 -8% 至 +14%。该设计采用单层 PCB 以实现成本优化。在 115V/60Hz 条件下可实现 82.68% 的峰值效率,在 230V/50Hz 条件下可实现 84.03% 的峰值效率。在 115V/60Hz 条件下可实现 32.7mW 的待机功耗,在 230V/50Hz 条件下可实现 57.51mW 的待机功耗。
特性
- 单层 PCB 设计,以实现成本优化
- 高精度 5V 输出电源轨
- 在 115V/60Hz 条件下可实现 82.68% 的峰值效率,在 230V/50Hz 条件下可实现 84.03% 的峰值效率
- 低待机功耗
输出电压选项 | PMP40508.1 | PMP40508.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 | 2.5 |
Output Power (W) | 10 | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | AC Input, 5-V/2-A and 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Converter Reference Design | 2019年 5月 7日 |