PMP40488

6W 双路输出 SEPIC 转换器参考设计

PMP40488

设计文件

概述

该参考设计采用 LM5155 升压/反激式/SEPIC 控制器,提供具有双输出 SEPIC 拓扑的 6W 输出。输入为 12VDC,输出为 ±60V/50mA。开关频率设置为 500kHz。该设计可实现 88.2% 的峰值效率。在总负载范围内,-60V 电压轨的交叉调节范围为 ±4%。可以选择使用外部电压控制引脚,以在 0-60V 的范围内调节输出电压。高效率和小 PCB 尺寸 (25mm*14mm*4.5mm) 使该设计适用于便携式超声波探头应用。

特性
  • 对称输出 ±60V/50mA,并且可通过外部控制信号实现 0 至 60V 的可编程选项
  • 峰值效率为 88.2%
  • -60V 电压轨的交叉调节范围为 ±4%
  • 500kHz 的开关频率,有助于实现小 PCB 尺寸
输出电压选项 PMP40488.1 PMP40488.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 12 12
Vout (Nom) (V) 60 -60
Iout (Max) (A) .05 -.05
Output Power (W) 3 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Sepic- CCM Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT071B.PDF (1790 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYL0B.PDF (130 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYL1B.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYL2.PDF (71 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYL4B.ZIP (478 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF75.ZIP (451 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYL3.PDF (238 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM51552.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 6-W Dual-Output SEPIC Converter Reference Design (Rev. B) 2020年 4月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频