PMP40328

具有 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

PMP40328

设计文件

概述

PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2。满载效率约为 90%。集成型输入 UVLO 和输出 OVP、OCP、SCP 可提高电源系统的可靠性。此设计外形紧凑 (52mm X 31mm X 31mm)。

特性
  • 在通用交流输入范围内具有零电压开关
  • 同步整流器,使用漏源极电压检测
  • 集成输入 UVLO、输出 OVP、OCP、SCP
  • 在 6.2V5A 至 9V5A 范围内与 USB PD PPS 协议兼容
  • 尺寸(长*宽*高):52mm*31mm*31mm
输出电压选项 PMP40328.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 45
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE28.PDF (600 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUX1.PDF (187 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUX2.PDF (39 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUX3.PDF (205 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUX5.ZIP (28 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB9.ZIP (697 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUX4.PDF (1454 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40328 Test Results 2017年 12月 19日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
UCC28780EVM-002 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频