PMP40228

低成本通用交流输入至 5V/2A 输出参考设计

PMP40228

设计文件

概述

The PMP40228 is a reference design for 5V 2A adapter applications. The solution implements a high efficiency primary side controller UCC28704, it meets COC V5 Tier2 2016 specification with 130mOhm cable, it is fully test and passes conduction EMI. The board uses a single layer PCB and diode rectifier, it is a cost-effective solution with Low BOM cost. The board measures 41mm x 38.5mm x 15mm.

特性
  • Diode rectifier QR flyback with primary side regulation
  • Single layer PCB
  • Cost-effective solution with low BOM cost
  • High 4-point average efficiency above 79.9% with 130mOhm cable, above 76% efficiency at 10% load
  • Compliant with EN55022 class B conducted EMI
  • Size 41mm x 38.5mm x 15mm
输出电压选项 PMP40228.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD60.PDF (958 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQV3.PDF (99 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQV4.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQV5.PDF (81 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQV7.ZIP (26 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF0.ZIP (186 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQV6.PDF (270 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40228 Test Results 2017年 5月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP11612 符合 CoC Tier 2 2016 标准的通用交流输入 5V 2A 输出参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频