PMP40144
适用于 PoE 的 36-57V 输入、12V@2A 输出 PSR 参考设计
PMP40144
概述
PMP40144 是一款适用于 PoE 应用的 12V 2A 参考设计解决方案。该解决方案可实现高能效的初级侧控制器 UCC28704,无需使用反馈组件(TL431,光耦合器)。满负载时的效率高于 89%。集成型输入 UVLO、OVP 和输出 OVP、OCP 可提高电力系统的可靠性。此设计外形紧凑 (68mm X 36mm X 15mm)。
特性
- 满负载效率高于 89%
- 初级侧调整 (PSR),无需使用光耦合器
- 输入 UVLO、OVP 和输出 OVP
- 具有自动重试功能的输出过流保护
- 尺寸(长*宽*高):68mm*36mm*15mm
输出电压选项 | PMP40144.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40144 Test Results | 2017年 11月 17日 |