PMP30603

-60V 反相降压/升压参考设计

PMP30603

设计文件

概述

This tiny reference design delivers -60-V output voltage from an input voltage around 5 V typically generated by an automotive pre regulator. The controller in that circuit is LM5161-Q1 providing two internal MOSFETs. Overall, this converter is used as auxiliary supply for LIDAR applications. 

特性
  • Capability to drive up to 40-mA peak for pulsed applications
  • Temperature rise less than +30K at full load
  • Load regulation 30 mV means only 0.05% output voltage deviation
  • No switch node ringing results in low radiated emissions
  • Output voltage ripple only around 100 mVpp to supply sensitive load
输出电压选项 PMP30603.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) -60
Iout (Max) (A) .02
Output Power (W) 1.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous
汽车
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT091.PDF (979 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZ60.PDF (81 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ61.PDF (135 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ62.PDF (61 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ64.ZIP (322 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC0.ZIP (17 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ63.PDF (298 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5161-Q14.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 -60 V Inverting buck-boost reference design 2019年 3月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频