PMP30549
高效 32V/3A 同步 4 开关降压/升压参考设计
PMP30549
概述
该电信参考设计采用高效的 100W、4 开关降压/升压转换器。利用该转换器,可以在 17V 至 57V 的宽输入范围内驱动 32V 的射频 LDMOS,峰值效率大于 98%。该设计实现了一个输入滤波器来降低针对电源的传导发射。此外,可以通过跳线激活扩频功能和/或固定 PWM 模式。最后,开关频率可以通过基站恒温振荡器(30.72MHz/128 = 240kHz)进行同步,以提高射频性能。
特性
- 由于两种工作模式下的同步整流,可以实现高达 98.7% 的最高效率
- 4 开关降压/升压拓扑支持单电感器升压和降压
- 对于 50% 的负载变化,瞬态响应优于 2%
输出电压选项 | PMP30549.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 17 |
Vin (Max) (V) | 52 |
Vout (Nom) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 96 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design | 2018年 12月 19日 |