PMP30545
90V-265V 交流输入、多输出、非隔离反激式参考设计
PMP30545
概述
此离线反激式参考设计采用 UCC28742 控制器,可从交流输入 (90VAC - 265VAC) 生成一个非隔离式输出(130mA 时为 15V)和一个隔离式输出(830mA 时为 24V)。UCC28742 可提供具有成本效益而且非常精确的恒压、恒流调节。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。
特性
- 通用输入可以在世界各地使用
- 频率抖动功能使其轻松符合 EMI 标准
- 谷底开关运行模式可保持高效率
输出电压选项 | PMP30545.1 | PMP30545.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 15 |
Iout (Max) (A) | .83 | .13 |
Output Power (W) | 19.92 | 1.95 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 90-VAC - 265-VAC Input, Non-Isolated Flyback Ref Design With Multiple Output | 2018年 12月 11日 |