PMP30522

110VAC 至 38V/2A 单级 LLC 谐振转换器参考设计

PMP30522

设计文件

概述

This reference design is a half bridge LLC resonant converter, typically combined to PFC front end. It works directly from mains (100 VAC - 127 VAC) and supplies 38 V at 2 A. The burst mode feature keeps the curve flat in a range of 86% - 94% when load is varied between 1% and 100%.

特性
  • Compact and highly efficient 75-W isolated converter with synchronous rectification
  • Integrates HV primary side gate drivers; no need for external gate drive transformer
  • Compliant with most stringent global efficiency standards with efficiency > 93% from 10% to full load
输出电压选项 PMP30522.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 127
Vout (Nom) (V) 38
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 76
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT101.PDF (1175 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZI6.PDF (230 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZI7.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZI8.PDF (289 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZJ0.ZIP (873 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF3.ZIP (95 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZI9.PDF (537 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256302支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 110 VAC to 38 V at 2 A Single Stage LLC Resonant Converter Reference Design 2019年 4月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频