PMP30285
输出以输入为基准的 12.4W 离线谷底开关反激式转换器参考设计
PMP30285
概述
PMP30285 参考设计使用 UCC28740 反激式控制器,从 120VAC 至 437VAC 输入生成两路输出 (5V@2A/8V@0.3A)。5V 输出的负端子连接到初级侧 (LINE)。此设计采用具有共模消除绕组的变压器来降低 EMI。UCC28740 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。
特性
- 多路输出
- 谷底开关
- 良好的瞬态响应
- 集成 700V 启动开关
- 可提供测试报告
输出电压选项 | PMP30285.1 | PMP30285.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 120 | 120 |
Vin (Max) (V) | 437 | 437 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 8 |
Iout (Max) (A) | 2 | .3 |
Output Power (W) | 10 | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30285 Test Results | 2017年 12月 11日 |