PMP30236
10.5V@3.0A 汽车预升压参考设计
PMP30236
概述
该汽车预升压参考设计的标称输入电压范围为 2.7V 至 10.5V,可在启动时提供 10.5V 电压 (3.0A)。它可以承受最高 32.0V 的峰值电压。该升压控制器可在 400KHz 下工作,并可实现 93% 的峰值效率。
特性
- 紧凑的尺寸
- 高效率
- 通过汽车认证的控制器 LM5150-Q1
输出电压选项 | PMP30236.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 10.5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 31.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30236 Test Results | 2017年 10月 10日 | |||
技术文章 | How to minimize pre-boost converter undershoot when automotive battery voltage dro | PDF | HTML | 2017年 11月 14日 |