PMP30232
具有 12V/2A 最大输出的微型 SEPIC 参考设计
PMP30232
概述
The PMP30232 reference design operates at an input voltage range of 6V to 18V. Cranking is possible for voltages as low as 5V and load dump for voltages to 36V. The output voltage is 12V @ 2A. This reference design uses the SEPIC topology as a cost effective alternative for 4 switch buck-boost (for low power).
特性
- Low part count
- Small size
- Suitable for automotive
- The reference design is built and tested
输出电压选项 | PMP30232.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30232 Test Results | 2017年 5月 16日 |