PMP30159

3V 至 13.2V 输入电压、5V/5A 输出 SEPIC 参考设计

PMP30159

设计文件

概述

PMP30159 参考设计在 3V 至 13.2V 的输入电压范围内工作,可提供最大为 5V/2A 的输出。启动所需输入电压须大于 4.5V。此参考设计已通过搭建和测试,可提供完整的测试报告。

特性
  • 低成本 SEPIC 解决方案
  • 可实现 3V 低输入电压操作
  • 适用于电池供电运行的 4 x 1.5V 宽输入电压范围
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30159.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN5.PDF (1280 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROS0.PDF (104 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROS1.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROS3.ZIP (105 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX1.ZIP (65 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROS2.PDF (52 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17307Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、12.1mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30159 Test Results 2016年 11月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频