PMP30101
TPS40170 汽车类 5V 预稳压器参考设计
PMP30101
概述
此同步降压转换器可在 6 - 36V 输入电压范围内工作,并可提供 5V/8A 输出。此参考设计经过优化,可提供 5.5A 的平均电流和高达 10A 的峰值电流。标称电流下的温升约为 20K。
特性
- 由于具有最佳效率,适用于高温环境 (>100°C)
- 低温升
- 低输入和输出纹波
- 大输入电压范围
输出电压选项 | PMP30101.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 8 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS40170-Q1 — 具有电压跟踪功能的汽车级、4.5V 至 60V 同步降压控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30101 Test Results | 2016年 8月 8日 |