PMP30092

采用 UCC28633 的 160W 初级侧稳压反激参考设计

PMP30092

设计文件

概述

PMP30092 参考设计使用 UCC28633 高功率反激式转换器生成隔离式输出 (27V/6A)。UCC28633 能够以 CCM(连续导通模式)和 DCM(非连续导通模式)运行。初级侧调节消除了光耦合器,同时可降低组件总数。次级侧唤醒控制器 UCC24650 有助于实现出色的负载瞬态性能和低待机功耗。

特性
  • 宽交流输入范围 (85VAC - 264VAC)
  • 低待机功耗
  • 优异的瞬态性能
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30092.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 27
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 162
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCK0.PDF (1211 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROK7.PDF (129 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROK8.PDF (141 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROK9.PDF (299 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROL1.ZIP (536 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV6.ZIP (39 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROL0.PDF (309 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

SR 和负载共享控制器

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
反激式控制器

UCC28633具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30092 Test Results 2016年 11月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频