PMP30089
低成本负载点稳压器参考设计
PMP30089
概述
此设计是一款具有成本效益的小型负载点 (PoL) 稳压器,可通过 12V 的输入电压提供 2.5V (2.5A) 电压。
特性
- 具有成本效益的直流/直流转换器
- 650KHz 的高开关频率有助于实现小尺寸解决方案
- 满载时具有 87% 的高效率
- 参考设计已构建完成并通过测试
输出电压选项 | PMP30089.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 2.5 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 6.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30089 Test Results | 2017年 9月 21日 |