PMP22021
紧凑型隔离式直流/直流反激式参考设计
PMP22021
概述
该参考设计使用 LM5022-Q1 通过 9V 至 15V 输入生成电流达 1.1A 的隔离式 3.3V 输出。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。次级滤波器可将输出纹波降低至 30mV 峰峰值以下。该设计可在所有输入条件下实现 80% 的效率。
特性
- 输出端的电压纹波低于 1%
- 在整个输入电压范围内可实现 80% 的效率
- 紧凑的电路板设计,仅在正面进行组装
- 1.5kV 交流 RMS 隔离
输出电压选项 | PMP22021.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1.1 |
Output Power (W) | 3.63 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design | 2019年 6月 10日 |