PMP21735

适用于汽车 HEV/EV 应用的 400V 直流链路电容器预充电参考设计

PMP21735

设计文件

概述

本参考设计是一款电动汽车电容器预充电器电源解决方案。该设计由 12V 电池供电,可在 2 秒内将 4mF 电容器组充电至 400V。该设计使用了一个隔离型反激式控制器,其开关频率为 100kHz。初始输出电压设置为 60V。初级侧参考控制线用于将输出设置为 400V 的最终值。一旦完成预充电序列,当电容器组连接到系统的其余部分时,可以使用 UVLO 功能关闭控制器。

特性
  • 大电容器组的隔离充电
  • 替代大型继电器和限制电阻器
  • 使用长达 1 米的接线连接到负载电容器进行测试
  • 初级侧控制,用于设置输出电压
  • 紧凑的功率级和控制器布局,可实现小解决方案尺寸
输出电压选项 PMP21735.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) .8
Output Power (W) 320
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT116.PDF (1681 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKE8.PDF (136 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKM0.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQZ8.PDF (117 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR00.ZIP (590 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ3.ZIP (286 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQZ9.PDF (555 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 400 V DC Link Capacitor Pre-Charger Ref Design for Automotive HEV/EV Apps 2019年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频