PMP21683

48V/550W 谐振转换器参考设计

PMP21683

设计文件

概述

This resonant converter reference design takes a 380-V to 420-V DC input and generates a 48-V up to 550-W output. With the UCC256302 driver-integrated resonant converter controller and UCC24624, a two-channel synchronous rectifier (SR) driver, this design can achieve 97.95% peak efficiency.

特性
  • 110-kHz resonant frequency
  • 400-V to 48-V/550-W conversion
  • 97.95% efficiency at 380-V input
  • 3.45" x 4.95" x 1.4" board dimension
输出电压选项 PMP21683.1
Vin (Min) (V) 380
Vin (Max) (V) 420
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 11.5
Output Power (W) 552
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT105.PDF (4805 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZL6.PDF (215 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZL7.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZL8.PDF (232 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZM0.ZIP (1004 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF9.ZIP (1646 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZL9.PDF (818 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24624用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256302支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design 2019年 4月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频