PMP21366

700W 交错转换模式 PFC 参考设计

PMP21366

设计文件

概述

此参考设计采用 UCC28064A Natural Interleaving(TM) 转换模式功率因数校正 (PFC) 控制器提供用于进行 380V/700W 转换的通用交流输入。此设计可以在 230VAC 的输入电压下实现 98% 的峰值效率,而且由于 UCC28064A 支持突发模式运行,因此可以将轻载效率保持在接近满负载效率的水平。对于希望满足某些标准(例如 80PLUS)中的轻载效率要求的客户,这是一项非常有用的功能。

特性
  • 具有更高轻载效率的 Interleaving 转换模式 PFC
  • 通用交流输入,385V/700W 输出
  • 输入电压为 115VAC 并从 5% 负载切换到 100% 负载时,效率超过 94.5%
  • 输入电压为 230VAC 并从 5% 负载切换到 100% 负载时,效率超过 96%
  • 输入电压为 230VAC 时,可实现 98% 的峰值效率
输出电压选项 PMP21366.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 1.8
Output Power (W) 702
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT034.PDF (1656 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRXK0.PDF (151 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXK1.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXK2.PDF (186 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXK4.ZIP (1129 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ8.ZIP (2062 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXK3.PDF (584 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28064A具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design 2018年 11月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频