PMP21277

154W 同步升压转换器参考设计

PMP21277

设计文件

概述

PMP21277 是一款采用 LM5122 升压控制器 IC 的单相同步升压转换器参考设计。此设计接受 10.8V 至 13.2V 输入电压(标称值为 12V),并提供
20.5V 输出电压,能够为负载提供 7.5A 连续电流。此设计基于 PMP7924 RevA PCB 而构建,后者经修改符合 PMP21277 设计配置和要求。该 PCB 为 4 层电路板(其中的外层有 1 盎司覆铜,而内层有 0.5 盎司覆铜)。

特性
  • 高效率同步运行能力确保实现 97.6% 的峰值效率
  • 能够同步到外部时钟信号
  • 控制器 IC 包含大电流 FET 驱动器
输出电压选项 PMP21277.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 20.5
Iout (Max) (A) 7.5
Output Power (W) 153.75
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE09.PDF (743 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUJ0.PDF (162 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUJ1.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUJ2.PDF (118 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUJ4.ZIP (501 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE87.ZIP (203 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUJ3.PDF (564 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21277 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频