PMP21274

98% 135W 单相升压转换器参考设计

PMP21274

设计文件

概述

PMP21274 是采用 LM5112 控制器的单相升压转换器。此参考设计的输入工作电压为 12V 至 50V。此设计具有 54V 输出,能够提供 2.5A 持续电流。LM5112 具有旁路功能;当 Vin 大于或等于设定的输出电压时,该器件将通过高侧同步 FET 旁路掉 Vin。开关频率设置为 230kHz,使用 4 层 PCB。

特性
  • 通过同步整流提高效率,峰值效率为 98%
  • 低 BOM 数目、低成本的紧凑型解决方案
  • 宽输入工作电压,并具有输入电压旁路功能
输出电压选项 PMP21274.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 135
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX6.PDF (1194 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTY1.PDF (166 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTY2.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTY3.PDF (141 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTY5.ZIP (765 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE39.ZIP (443 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTY4.PDF (634 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21274 Test Results 2017年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频