PMP20999

12W 负输出偏置电源参考设计

PMP20999

设计文件

概述

PMP20999 是一款采用 LM46002 同步降压稳压器 IC 的同步反相降压/升压转换器参考设计。此设计接受 15V 至 30V 输入电压,并提供 -12V 输出电压,能够为负载提供 1A 连续电流。此设计基于 PMP9380 Rev1B PCB(这是一种 4 层电路板,其中所有四层上均有 1 盎司覆铜)。

特性
  • 高效率的负输出转换器
  • 小尺寸解决方案
  • 采用集成 FET 实现同步运行
输出电压选项 PMP20999.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE05.PDF (1344 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUH0.PDF (119 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUH1.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUH2.PDF (61 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUH4.ZIP (350 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE83.ZIP (393 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUH3.PDF (387 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20999 Test Results 2017年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频