PMP20990

美国线路 (120VAC +/- 15%) 输入、12V/1.5A 输出偏置电源参考设计

PMP20990

设计文件

概述

PMP20990 是一种低成本的偏置电源参考设计,通过 120VAC 输入提供 12V/1.5A 输出。此设计使用具有初级侧调节反激式控制器的 UCC28704 恒定电流/恒定电压 PWM 来降低 BOM 成本。

特性
  • 120VAC 额定电压(102VAC 至 138VAC),50/60Hz 输入至 12V/1.5A 输出
  • 通过导通 EMI 测试
  • 可提供测试报告
  • PSR 反激式控制器
输出电压选项 PMP20990.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE22.PDF (1342 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUR6.PDF (96 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUR7.PDF (27 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUR8.PDF (74 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUS0.ZIP (2026 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA8.ZIP (1251 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUR9.PDF (259 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20990 Test Results 2017年 12月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频