8 类高功率 PoE 隔离式有源钳位正向转换器 (24V/3A) 参考设计

(正在供货) PMP20878

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

This reference design is a high power PoE Powered Device (PD) plus active clamp forward converter.  The TPS2373 high power PD controller EVM (TPS2373-4EVM-758) provides all functions necessary to implement an IEEE802.3bt-ready PD.  This is paired up with an active clamp forward converter utilizing the UCC2897A controller.  The high efficiency 24V/3A output using synchronous rectifiers is ideally suited for high power PoE applications such as  IP security cameras and LED lighting applications.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23880.

特性
  • Class 8 IEEE802.3bt-ready PoE PD
  • Automatic MPS
  • Advanced start-up
  • Synchronous rectifiers for high efficiency (92% at 3A)
  • 1500VRMS isolation

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP20878.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)40
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)72
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
POE

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19534Q5A  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19534Q5A  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TL431A  精度为 1% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS2373  TPS2373  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1046 2017年 6月 19日 77
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 403 2017年 6月 27日 273
PDF 105 2017年 6月 19日 70
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373 评估模块  TPS2373-4EVM-758  评估模块和开发板 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs