PMP20815

95V-130V 交流电压至 24V/72W 反激式转换器参考设计

PMP20815

设计文件

概述

PMP20815 参考设计是一种采用光耦反馈的 DCM 反激设计。它在 130kHz 开关频率下运行,以减小变压器尺寸。此参考设计可将低压线交流电源转换为 24V/72W 输出,效率为 91%。

特性
  • 将 95VAC 至 130VAC 输入转换为 24V/72W 输出
  • 满载效率为 91%
  • 光耦反馈可实现精密调节
  • 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
  • 1oz,2 层电路板,尺寸为 3.45 英寸 x 2.23 英寸
输出电压选项 PMP20815.1
Vin (Min) (V) 95
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDI6.PDF (988 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSE3.PDF (111 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSE4.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSE5.PDF (109 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSE7.ZIP (4544 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDR7.ZIP (462 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSE6.PDF (451 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20815 Test Results 2017年 8月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频