60W USB Type C 车载充电器参考设计

(正在供货) PMP20774

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP20774 参考设计是一款通用的 USB C 类充电器,利用了 LM5175 直流/直流和 TPS25740B PD 控制器,适用于售后市场车载充电器应用。此设计的最小工作输入电压为 6V,最大输入电压为 40V。此设计能够在 5Vout、9Vout、15Vout 和 20Vout 下持续提供 3A 电流。开关频率设为 350kHz。输入电压为 12V 和 24V 时对波形进行采集。

特性
  • 输入电压为 6V 到 40V,输出电压为 5V/3A、9V/3A、20V/3A
  • 在整个工作范围中实现 90% 的效率,峰值效率为 95%
  • 尺寸小巧,外形纤薄
  • 解决方案尺寸:57mm x 19mm
  • 无需固件,PD 控制器 TPS25740

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP20774.1
(Output Voltage 1)
PMP20774.2
(Output Voltage 2)
PMP20774.3
(Output Voltage 3)
PMP20774.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)6666
Vin (Max) (V)40404040
Vout (Nom) (V)591520
Iout (Max) (A)3333
Output Power (W)15274560
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Buck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 Switch

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17579Q3A  CSD17579Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5175  LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25740B  USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1992 2017年 8月 10日 221
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 565 2017年 7月 25日 55
ZIP 637 2017年 7月 25日 70
PDF 1097 2017年 7月 25日 59
PDF 163 2017年 7月 25日 46
PDF 32 2017年 7月 25日 88
PDF 221 2017年 7月 25日 335

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs