PMP20450

12V 转 12V Flybuck 转换器参考设计

PMP20450

设计文件

概述

TPS62110 控制器是一种同步降压控制器,在 Flybuck 拓扑中用于 2.5W 的高压隔离 12V 到 12V 转换器。因此可在工业应用中提供低功率隔离式 12V 偏置电源。

特性
  • 高压隔离
  • 初级侧调节
  • 尺寸非常小
输出电压选项 PMP20450.1
Vin (Min) (V) 11
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCJ5.PDF (516 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROH6.PDF (125 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROH7.PDF (41 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROH8.PDF (118 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCCU8.ZIP (344 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62110采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20450 Test Results 2016年 11月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频