PMP20305

11W 汽车 LED 照明驱动器参考设计

PMP20305

设计文件

概述

PMP20305 是采用 LM5022-Q1 升压控制器 IC 和两种恒流方法驱动 4 个 LED 灯串的 LED 驱动器电路参考设计。其中两个 LED 灯串利用 TL431 电压基准作为驱动器来充当恒定电流源,而另外两个灯串使用 TL4242 线性 LED 驱动器 IC,该驱动器 IC 还具有 PWM 控制的亮度调节方案。该电路的输入电压范围为 6V 至 16V(峰值为 24V)。LM5022-Q1 升压转换器的输出设置为 26.9Vout,能够向负载提供总共 0.4A 的电流。

特性
  • 开关频率为 2MHz,可旁路掉调幅频带
  • PWM 调光功能
  • 简单的独立设计
输出电压选项 PMP20305.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 26.9
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 10.76
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDZ1.PDF (1031 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU81.PDF (213 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU82.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU83.PDF (166 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU85.ZIP (684 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE64.ZIP (437 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU84.PDF (1174 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TL4242-Q1汽车类可调节 LED 驱动器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20305 Test Results 2017年 12月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频