PMP20093
200W 同步升压音频放大器参考设计
PMP20093
概述
PMP20093 参考设计是一种同步升压转换器,在 9V 至 16V 输入电压下工作并提供 35V/5.72A 输出 (200W),非常适合音频应用。在 250KHz 下工作,可提供紧凑型尺寸,并实现高于 97% 的满负载效率。
特性
- 在 12V 输入电压下实现高于 97% 的满负载效率
- 同步升压操作
- 优异的负载瞬态性能
输出电压选项 | PMP20093.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 35 |
Iout (Max) (A) | 5.72 |
Output Power (W) | 200.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20093 Test Results | 2017年 7月 12日 |