PMP20070
65V 输出高脉冲电流升压转换器参考设计
PMP20070
概述
PMP20070 参考设计是为高脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压控制器,开关频率为 650kHz。此设计通过电阻器和 P 沟道 MOSFET 负载开关来限制启动电流。脉冲负载表征在 30A 下进行 2.5ms。
特性
- 27W 连续输出功率
- 30A 2.5ms 峰值输出电流
- 通过负载开关来限制启动电流
- 2 层电路板
- 可与外部时钟同步
输出电压选项 | PMP20070.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | 65 |
Iout (Max) (A) | .42 |
Output Power (W) | 27.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20070 Test Results | 2017年 12月 6日 |